タイトル 情報
Package Description CABGA 9.00x9.00x1.20 mm 0.75mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code BEG48
カテゴリ G
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
長さ 9mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
9mm
Thickness 1.2mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.75mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 9.0 x 9.0 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日付
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 145 KB
2 items