タイトル 情報
Package Description PBGA 27.00x27.00x2.23 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
クラス PLASTIC
Package Code BBG416
カテゴリ G
Lead Count 416
Pb (Lead) Free Yes
長さ 27mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
27mm
Thickness 2.23mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 27.0 x 27.0 x 2.23

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 233 KB
製品変更通知 PDF 177 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
製品変更通知 PDF 194 KB
5 items