タイトル 情報
Package Description FCBGA 19.00x19.00x3.27 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCBGA
クラス PLASTIC
Package Code ALG324
カテゴリ G
Lead Count 324
Pb (Lead) Free Yes
長さ 19mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
19mm
Thickness 3.27mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 19.0 x 19.0 x 3.27

ドキュメント

分類 タイトル 日付
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 533 KB
パッケージ外形図 PDF 212 KB
3 items