タイトル 情報
Package Description WLCSP 0.80x1.30x0.50 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
クラス PLASTIC
Package Code AHR6
カテゴリ G
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
長さ 0.8mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
1.3mm
Thickness 0.5mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 0.8 x 1.3 x 0.5

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 158 KB
パッケージ外形図 PDF 196 KB
2 items