概要

説明

ISL8210MEVAL1ZおよびISL8212MEVAL1Z評価ボードは、最大10Aおよび15Aの直流電流を供給できるISL8210MおよびISL8212Mシングルチャネル降圧タイプ・同期DC/DC電源モジュールを評価するボードです。独自のルネサスR4TMテクノロジ制御方式は、極めて高速な過渡応答性能、正確に調整される周波数制御など、あらゆる内部補償回路を備えています。ISL8210MおよびISL8212Mモジュールには、モジュール構成用の4つのセットアップピン(SETx)が含まれており、すべてのセラミック出力フィルタを含む幅広いアプリケーションにわたって高速な過渡応答性能を実現する簡単なR4ループの最適化を可能にします。これらのモジュールは、制御装置、すべての電源コンポーネント、およびほとんどの受動素子を統合します。ご利用にあたってはわずかな外部コンポーネントしか必要とせず、設計の複雑さと基板スペースを大幅に削減し、エアーフローやヒートシンクが不要で、出力密度が高い用途に合わせて最適化されています。

ISL821xMEVAL1Z評価ボードは、3x3インチ6層のFR4ボードで、重さは57gです。すべての層は2オンスの銅メッキが施されています。 このボードは単一の4.5V~15Vの広い入力電源レールで動作し、0.5Vまでの調整可能な出力電圧と最大95%の変換効率を実現します。それらには、出力電圧、PFM/PWMモード、温度補正(TCOMP)、スイッチング周波数(fSW)、AVゲイン、OCPリトライ/ラッチオフ、超音速PFMイネーブル、ソフトスタートランプレート、RRインピーダンス、およびAVゲインマルチプレクサ(1倍または2倍)をセットアップするためのピンストラップ抵抗のプレースホルダが搭載されています。

デフォルトでは、ISL821xMEVAL1Zボードは1V出力電圧、400kHzスイッチング周波数、49 AVゲイン、および200kΩ RRに設定されています。

特長

  • 入力電圧範囲:4.5~15V、最大10A (ISL8210M)および15A (ISL8212M)の直流電流を供給可能で、変換効率は最大95%です。
  • 調整可能な出力電圧:0.5~5V ±1.5%の遠隔検出による負荷/ライン/温度調節
  • 独自のルネサスR4TMテクノロジ
  • プログラマブルVOUT、PFM/PWMモード、TCOMP、fSW、AVゲイン、OCPリトライ/ラッチオフ、超音速PFMイネーブル、ソフトスタートランプレート、RR、およびAVゲインマルチプレクサ
  • プリチャージ負荷への起動
  • 専用イネーブルピンおよびPGOODインジケータ
  • 高いシステム信頼性のための包括的な故障保護:過熱の防止、出力過電流および短絡保護、出力過電圧および低電圧保護、オープン遠隔検出保護、入力UVLOおよび電源シーケンス、およびフォルトリセット
  • 放熱性が強化された12mm x 11mm x 5.3mm HDAパッケージ

アプリケーション

アプリケーション

  • サーバ、遠距離通信、ストレージ、およびデータ通信
  • 産業用機器/ATEおよびネットワーク機器
  • グラフィックカード
  • ASIC、FPGA、DSP、およびメモリ用汎用電源

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.94 MB
データシート PDF 2.14 MB
2 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.37 MB
1 item