The µPC1093 are adjustable precision shunt regulators with guaranteed thermal stability. The output voltage can be set to any value between reference voltage (2. 495 V) and 36 V by two external resistors. These ICs can apply to error amplifier of switching regulators.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|
型名 | |||
MM | |||
MM | |||
MM | |||
MM | |||
MM | |||
MM | |||
MM |