The MPC9352 is a 3.3 V or 2.5 V compatible, 1:11 PLL based clock generator targeted for high performance clock tree applications. With output frequencies up to 200 MHz and output skews lower than 200 ps, the device meets the needs of most demanding clock applications.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TQFP | 32 | C | Yes | Tray | ||
TQFP | 32 | C | Yes | Reel |