The M2006-03 is a VCSO (Voltage Controlled SAW Oscillator) based clock generator PLL designed for frequency translation and jitter attenuation of a master reference clock in a cable modem termination system (CMTS). External loop filter components allow tailoring of the PLL loop response. The M2006-03 includes a phase-slope limiting feature to prevent disruptive output clock phase changes upon input reference reselection.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
CLCC | 36 | C | Yes | Tube | ||
CLCC | 36 | C | Yes | Reel |