The LDS700x Family of devices is the world's first controller family supporting a true single layer, multi-touch projected capacitance touch screen sensor. These devices enhance the human-machine-interface (HMI) experience by supporting the capability for system designers to implement advanced gestures such as swipe, scroll, and pinch.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パンフレット | PDF 712 KB | |
EOL通知 | PDF 550 KB | |
EOL通知 | PDF 547 KB | |
その他資料 | PDF 19 KB | |
4 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 40 | I | Yes | Reel |