ISL94216 はバッテリ管理システム (BMS) の重要なコンポーネントである、16 セルバッテリフロントエンド (BFE) IC です。これにより、バッテリの状態と動作環境を定期的にスキャンしてバッテリの寿命を最適化し、致命的な障害を防止できます。 差動マルチプレクサと 16 ビット A/D コンバータにより、セル電圧、温度、および負荷電流を正確に監視して、バッテリパックの全体的な状態を管理できます。
ISL94216はI2C、SPI、およびシングルワイヤ・プロトコルをサポートしているため、独自のバッテリ・マネージメント・ソリューションでMCUを接続できます。 IDLEモード平均電流200μA、SHIPモード平均電流18μA以下の低消費電流で、電池パックの蓄電・放電寿命を最大化します。
ISL94216 は、セルあたり 8mA のバランス電流を提供する内部セルバランシング回路を備えています。 高電流用の外部セルバランシングにも対応しています。 この 16 セル高電圧 BFE IC は、サーマルパッドを備えた高効率 64 Ld QFN パッケージで提供されます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.05 MB | |
Product Advisory | PDF 414 KB | |
製品変更通知 | PDF 214 KB | |
製品変更通知 | PDF 155 KB | |
製品変更通知 | PDF 154 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 263 KB 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 451 KB 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 441 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 451 KB 简体中文 | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。