Evaluation Board SDK for the 89H48H12G3
The 89KTPES48H12G3 Evaluation Board provides an evaluation platform for the 89H48H12G3 switch. The 89KTPES48H12G3 is a vehicle to test and evaluate the functionality of...
Provides 48 PCIe Gen3 lanes and 12 ports of high-performance, deterministic system interconnect switching. All ports receive full line rate, non-blocking throughput for multiple traffic flows regardless of switch loading.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 368 KB | |
EOL通知 | PDF 720 KB | |
EOL通知 | PDF 647 KB | |
EOL通知 | PDF 898 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 61 KB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 2.83 MB | |
製品概要 | PDF 396 KB | |
アプリケーションノート | PDF 351 KB | |
8 items
|
The 89KTPES48H12G3 Evaluation Board provides an evaluation platform for the 89H48H12G3 switch. The 89KTPES48H12G3 is a vehicle to test and evaluate the functionality of...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。