The 8634-01 is a high performance 1-to-5 Differential-to- 3.3V LVPECL Zero Delay Buffer. The 8634-01 has two selectable clock inputs. The CLKx, nCLKx pair can accept most standard differential input levels. Utilizing one of the outputs as feedback to the PLL, output frequencies up to 700MHz can be regenerated with zero delay with respect to the input. Dual reference clock inputs support redundant clock or multiple reference applications.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 32 | C | Yes | Tray | ||
VFQFPN | 32 | C | Yes | Reel | ||
TQFP | 32 | C | Yes | Tray | ||
TQFP | 32 | C | Yes | Reel |