The 72T6360 is a x36 sequential flow-control device that can independently control up to four separate external memories (DDR SDRAM) for a maximum density of 1Gb (128MB). Depth expansion mode is available for applications that require more than 1Gb of storage memory. Bus-matching feature will allow the inputs and outputs to be configured to x36, x18, or x9 bus width. This device supports industry standard DDR specifications including Samsung, Micron, and Infineon memories
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
データシート | PDF 771 KB | |
製品変更通知 | PDF 24 KB | |
アプリケーションノート | PDF 104 KB | |
製品変更通知 | PDF 99 KB | |
製品変更通知 | PDF 729 KB | |
製品変更通知 | PDF 80 KB | |
製品変更通知 | PDF 38 KB | |
製品変更通知 | PDF 26 KB | |
8 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。