概要

説明

The 603-25-173 is a 25MHz 3.2 x 2.5mm reference crystal, RoHS compliant and Pb-free.

特長

  • Frequency: 25.000 MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance @ 25°C: ±20 PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40°C ~ +85°C (industrial)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート PDF 159 KB
1 item

設計・開発

モデル