Xilinx®製「Artix®-7」はコスト最適化されたFPGA製品であり、単位ワットあたり最高の性能、必要十分なトランシーバーラインレート、DSPによるプロセッシング、AMSの統合を可能としています。MicroBlaze™ソフトプロセッサと1,066Mb/sのDDR3メモリをサポートするこの製品ファミリーは、ソフトウェアで定義された無線通信機能により、マシンビジョンカメラ、ローエンド無線バックホール通信など、低コストと低消費電力の両立を要する様々な用途に最適です。大電流の場合4A以上、小電流は4A以下で設計されています。
このソリューションは「Artix®-7」ファミリに向けて、ルネサスが提案するレファレンスボード上においてタイミングデバイスとパワーデバイスのソリューションをハイライトしています。
詳しくは、Artix-7 パワー・ソリューション ページをご覧ください。
主な機能:
- この事例に対応し、柔軟なパワーソリューションを提供できるよう独自設計された、プログラム済みPMIC
- 350MHzのデータ出力と、高性能なジッター減衰を行うVersaClock®クロック
- ISL21010が、Artix-7 FPGAに正確で安定した基準電圧を供給します。
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
降圧レギュレータ | |||
ISL80030 | 2x2 DFNパッケージの3A同期整流型降圧コンバータ | データシート | 購入/サンプル |
PMIC | |||
ISL91211A | トリプル出力のパワーマネージメントIC | データシート | 購入/サンプル |
ISL91211B | Qクアッド出力のパワーマネージメントIC | データシート | 購入/サンプル |
基準電圧源 | |||
ISL21010 | 低消費電力の基準電圧源 | データシート | 購入/サンプル |
クロックジェネレータ | |||
5P49V6965 | VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータ | データシート | 購入/サンプル |