PLC(Power Line Communication)は、電力線を通信媒体とする通信方式です。給電網を通信網として利用することで、安価かつ早期に、システムを構築できます。このため、PLCはスマート社会を実現するスマートメータ(AMI)、HEMS、BEMSや太陽光パネル監視システムにおける通信手段として利用されています。通信媒体としては、AC(交流)電源ラインだけでなくDC(直流) 電源ラインも利用可能です。

ルネサスPLCモデムICの利点

  • 高性能DSP@276MHzにより、高度かつロバストな通信を実現
  • CPU/DSPデュアルコアにより、多様な電力線通信プロトコルかつ各国の周波数帯をフレキシブルに対応
  • 中継なしで1km以上の高速かつ長距離通信を実現
  • AES128暗号ハードウェアエンジンにより、高レベルな通信セキュリティを実現

カテゴリ

PLCスマートトランシーバ

電力線トランシーバと統合されたNeuronプロセッサコア

PLCモデムIC

AC(交流)ライン およびDC(直流) ラインを通して迅速かつ正確に情報を伝達するための長距離かつセキュアな通信を提供

PLCラインドライバ

HomePlug、G.hn、CENELEC-Aなどを使用するアプリケーションに対応したPLCラインドライバ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.41 MB 英語
ホワイトペーパー PDF 1.01 MB 英語 , 简体中文
2 items

ツール&リソース