概要

説明

距離計は観測点からターゲットまでの距離を計測するために使用されるデバイスです。 このスマート距離計ソリューションは、ルネサスの ISL29501 飛行時間(ToF)センサ ICを組み込み、設計やコントロールが容易で、また広範囲での距離を正確に計測します。 モバイル用途に最適なこのソリューションには、ワイヤレス通信のために世界最小の消費電力Bluetooth® Low Energy(LE)システムオンチップ(SoC)を搭載し、バッテリ寿命も長くなっています。

このシステムのメリット:

  • 長距離計測:0.15m~10m
  • 距離計測の精度 <3%
  • 屋外光に対する高い環境光耐性
  • 携帯機器向けの超低消費電力 Bluetooth LE
  • モバイルアプリに対応
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ホーム・オートメーション
  • 産業用近接センサ
  • 距離計測