中国では至る所で、電動自転車(e-BIKE)が交通手段として使用されているのを見かけることができます。過去10年間、年間2,000万台以上のe-BIKEが生産されてきました。需要は安定して高く、走行制御や電子ロック、新しいバッテリ管理ソリューションなど、高い信頼性と革新的な機能を備え、完結したソリューションが求められます。
このソリューションは、高度なMCU、電源およびバッテリー管理システム(BMS)デバイスを組み合わせて、あらゆるe-BIKEに向け、完結したソリューションを提供できます。
このシステムのメリット:
- モーター制御アルゴリズムは長年の採用実績に基づく手厚いサポートが可能、矩形波ドライバと正弦波ドライバの両方をサポート
- 走行可能距離を伸ばす高精度なバッテリ充電モニタ
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX23T | RXv2コア、FPU、DSP、制御アプリケーション向けに低コストで高性能なシステム構築が可能 | データシート | 特定のデバイスの選択 |
リチウムイオンバッテリマネジメント | |||
RAJ240100 | 3から10のシリーズのリチウムイオン・バッテリ・マネジメント | データシート | 購入/サンプル |
PWMコントローラ | |||
ISL8117 | 同期ステップダウンPWMコントローラ | データシート | 購入/サンプル |
ハーフブリッジドライバ | |||
HIP2103 | 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ | データシート | 購入/サンプル |