ビルディング・オートメーションマーケット向けへの Renesas Synergy™ プラットフォームのソリューション
Renesas Synergy™ プラットフォームはビルディング・オートメーション(BA)のような複雑で高度な組込みシステムのために設計された高品質なシステムソリューションです。このプラットフォームに必要なコンポーネント群を完全に組み込んだソフトウェア、統合された開発ツール、スケーラブルなマイクロコントローラ(MCU)群等、システムに必要な基本要素がフルセットで組み込まれており、さらに、充実したエコシステムを備えています。
Renesas Synergy™ プラットフォームの全体構成
Renesas Synergy™ プラットフォームは、ソリューションギャラリー、ソフトウェア、ハードウェアで構成されます。
ソリューションギャラリーでは、ルネサスとそのパートナー会社が提供するRenesas Synergy™ プラットフォーム対応のソフトウェア、ツール、キット、アプリケーションプロジェクト、およびサービスをご提供します。
プラットフォームの中核となるSynergy Software Package(SSP)とルネサス製の開発環境(ツール)はRenesas Synergy™ マイクロコントローラを購入すれば無償で使用できます。
スケーラブルなMCUシリーズ
Renesas Synergy ™ マイクロコントローラファミ リはArm® Cortex®-Mコアを採用し、シリーズ間 でスケーラブルに設計されており、コードの再利 用が可能です。さらに、実装が容易なコネクティ ビティ機能やヒューマンマシンインタフェースの ほか、堅牢なセキュリティ機能やセーフティ機能 など、さまざまな組込みシステムへ適応できる豊 富な周辺機能も搭載しています。
SSPの特長: アプリケーションフレームワークとVSA(検証済みソフトウェア・アドオン)
アプリケーションフレームワーク
SSPの特長であるアプリケーション・フレームワークは、システム開発に役に立つ高い機能レベルに統合されたAP(I アプリケーション・プログラミング・インタフェース)を提供します。このAPIはBAのシステム開発者をドライバ、ミドルウェア、ネットワークスタック等の基礎開発から開放します。
- メッセージングフレームワーク:スレッド間の通信および同期を行ないます。リアルタイムOSの標準的なメッセージキューを凌駕する利便性を提供します。
- GUIX™ インタフェースフレームワーク:GUIXランタイムライブラリを実行する際にRenesas Synergy™ MCUに搭載された各種描画エンジンを起動して性能を向上させます。
- Wi-Fiフレームワーク:種々のベンダから提供されるWi-Fiモジュールやチップセットとの接続の実現を容易にするフレームワークで、エンドシステムに応じた多様なハードウェア構成を可能にします。
- 静電容量方式タッチセンシングフレームワーク:静電容量方式センシングユニットの制御を容易にします。さらにワークベンチによるセンシング感度の調整を連携させて、システム性能を最適化します。
VSA( 検証済みソフトウェアアドオン)
SSPを使うBAのシステム開発者はパートナー(サードパーティ)から提供される充実した機能を備えたさまざまなVSAも活用することができます。VSAは、ルネサスがSSPとの連係動作をあらかじめ検証した上で、パートナーから提供されます。
- BACnet Stack:CiA規格に準拠したBACnetスタックす。CS Labから提供されます。
- Skkynet ETK:デバイスとクラウドを接続するスタックです。Skkynetから提供されます。
- Secure TLS/SSL Library:Grape System(日本サポート)およびCypherbridgeから提供されます。
- Medium One Cloud Agent:クラウド機能の追加を容易にします。Medium Oneから提供されます。
* VSA: Verified Software Add-ons
ビルディング・オートメーションマーケットにおけるRenesas Synergy™ プラットフォームの技術マトリックス
Renesas Synergy™ プラットフォームは、BAセグメントで要求されるアプリケーションに対応するテクノロジーを備えています。日々変化するさまざまな技術要求に対し、パフォーマンス、低消費電力、設計のフレキシビリティなど、最適なソリューションを迅速に提供することが可能です。

* Renesas Synergy™ MCUの各サブセグメントにおける推奨シリーズは、次のブロック図をご参照ください。
Synergy MCUシリーズ
ユーザインタフェースソリューション
- グラフィック LCD 、 セグメントLCD制御[MCU]
- GUIXランタイムライブラリ [SSP]
- PE-HMI1、PE-DAQ1[PE]
- 静電容量式タッチセンシングユニット[MCU]
- 静電容量式タッチセンシングフレームワーク [SSP]
- タッチセンシングワークベンチ [SSP]
コネクティビティソリューション
- 有線接続:Single/Dual Ethernet
- USB、各種シリアルインタフェース(SPI、QSPI、I²C、UART)、SDIO
- 無線接続:Wi-Fiフレームワーク [SSP] により各種Wi-Fi、チップセットを接続
- BACnetプロトコル[VSA]
センシング ソリューション
- アナログセンサ、デジタルセンサによるデータ収集用の各種インタフェース[MCU]
- オペアンプ、PGA、A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、コンパレータ[MCU]
- 間欠動作用の低消費電力動作モード
モータ制御 ソリューション
- モータ制御用高精度タイマ、PGA、A/Dコンバータ、D/Aコンバータ[MCU]
- リアルタイム制御のためのMCU制御レジスタ直接アクセス
組込みセキュリティ( サブセグメント共通技術)
- 暗号化、セキュリティ鍵生成と格納[MCU]
- セキュリティ機能ライブラリ[SSP/MCU]