ルネサスでは空気清浄機の制御用マイコンとして、センサ入力用ADコンバータを内蔵した、RL78/G1xシリーズ、RX130グループ、RX13Tグループ、RA4M1グループ,RA2L1グループ他をラインアップしています。

画像
空気清浄機(加湿機能付き)ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン MCU RX130 グループ
RX13T グループ
5V対応、タッチキー機能を強化
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
RL78/G13 グループ
RL78/G14 グループ
RL78/G1F グループ
汎用16ビットマイコン、標準的な機能を搭載、ラインアップ充実
モータ制御機能強化の多機能マイコン
RA4M1 グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
RA2L1 グループ
RA2E1 グループ
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード