概要

ルネサスのリチウムイオン電池管理ソリューションは,低電力マイコンと高性能アナログ・フロント・エンドをワンパッケージに収めた電池管理ICを核に,評価ボードやサンプルコードなどのサポートツールを提供し,お客様が開発するリチウムイオン電池の『安心・安全』、『高性能』に貢献します.

ターゲットアプリケーション:ノートブックPC、電動工具、クリーナー,電動アシスト自転車、等.

特長

安全制御

多重のフェイルセーフ機能で安全安心をご提供

  • AFEとMCUの一体設計による自己診断機能
  • 通常動作時だけでなく倉庫保管時でも常に低消費
  • 過電圧/低電圧
  • 充放電電流
  • 低温/高温検出
  • 異常検知時のFET制御
  • ヒューズ制御

残量管理

いかなる環境下でも 高精度な残量検知が可能

  • 電流検出、及び温度とセル電圧検出に最適化された高精度なデルタシグマ型AD変換器を内蔵
  • 電池劣化を考慮した電池残量の算出が可能
  • 電池容量の計算・学習
  • 電流/電圧較正
  • 故障検知・履歴管理

豊富なサポートツール

初期評価や開発加速に有効なスタータキットを、サンプルコードやドキュメントと共に提供可能

  • 評価(またはリファレンス)基板:デバイスの特性・性能を評価可能で、E1コネクタによるオンチップデバッグにも対応します。
  • サンプルコード:電池制御の基本機能を搭載したサンプルコードを、ソースコードで提供いたします。
  • I2Cバスを経由してPCに接続が可能
  • 電流・電圧・温度など電池の状態を、GUIで表示可能です。

*詳細は、ルネサス営業拠点・特約店にお問い合わせください。

ブロック図

画像
battery-management-block-jp

推奨ルネサスデバイス

アプリケーション 直列セル数 対象製品 特長
パソコン、コンシューマ、携帯機器 2 - 4 RAJ240045
RAJ240047
小型パッケージ
ドローン、トイロボット、電動工具、充電式掃除機 2 - 5 RAJ240071
RAJ240075
小型パッケージ
RAJ240080 豊富なGPIO
電動工具、充電式掃除機、電動アシスト自転車、定置用蓄電池(ESS)、産業機器 3 - 8
3 - 10
RAJ240090
RAJ240100
豊富なGPIO、大電力対応、マイコン・AFEを1パッケージ化