ルネサスのセキュリティ構築システムは、センシング技術、接続機能技術、ユーザインターフェース技術により快適・安心を実現します。 このシステムは、ビルディング・オートメーション (BA) のような高度組み込み機器のために設計された完全・高品質なシステムソリューションである Renesas SynergyTM プラットフォームを活用しています。 性能、低消費電力、設計のフレキシビリティなど、日々変化するさまざまな技術要求に対し、最適なソリューションを迅速に提供することが可能です。 このプラットフォームは、完全組み込みソフトウェア、統合された開発ツール、マイクロコントローラ (MCU) のスケーラブルファミリ、提携企業の充実したエコシステムを備えています。

Renesas SynergyTM マイクロコントローラファミリは、Arm® Cortex®-M コアを搭載し、シリーズ全体でスケーラブルに設計されており、コードの再利用が可能です。 また、接続機能やヒューマンマシンインターフェースの実装が容易なほか、堅牢なセキュリティと安全機能、そして各種組み込みシステムに適応できる幅広い周辺機能も備えています。 Synergy MCU は、グラフィック・セグメント LCD コントローラや容量タッチセンシングなどのインターフェース・ソリューション、Wi-Fi フレームワーク、BACnet スタック VSA、ルネサス RL78/G1D Bluetooth® Low Energy (BLE) チップセットなどの接続機能ソリューション、温度センサ、アナログデータ収集フレームワーク、A/D コンバータ、D/A コンバータ、PGA、コンパレータ、デジタルセンサインターフェースなどのセンシングソリューションを提供します。

このシステムのメリット

  • Renesas SynergyTM S7またはS5シリーズMCUはハブ/ゲートウェイのメインコントローラに最適です。
  • 同S3またはS1シリーズMCUは各種センサで構成されるローカルノードの制御に最適です。
  • EthernetまたはWi-Fiによりクラウドに接続します。
  • BLEによりノードとハブ間を接続します。
画像
Building Security System Featuring Renesas Synergy

Learn More About Synergy Microcontrollers