ルネサスのSmart Analog IC101にはオフセット調整可能なプログラマブル・ゲイン計装アンプ、16ビットΔΣA/Dコンバータが内蔵しています。そのため、環境に応じて様々な調整を行うことが可能です。また、Smart Analog IC101を制御するマイコンはRL78/G14がおすすめです。

※ Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc., U.S.A.の登録商標です。 ルネサス エレクトロニクスは、使用許諾を受けています。

ブロック図

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン RL78/G14 32MHz、16bit、低消費電力、
D/Aコンバータ2ch内蔵
センサ部 アナログ
フロントエンド
Smart Analog IC101 16ビットΔΣA/Dコンバータ内蔵
プログラマブル・ゲイン計装アンプ
(ゲイン/オフセット調整機能)
LED駆動部 MOSFET μPA26xxシリーズ スイッチング用MOSFET
USB I/F部 マイコン RL78/G1C USB ホスト/ファンクションI/F、バッテリ充電規格1.2に準拠

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
RL78/G14 Data Sheet データシート PDF 1.76 MB
ユーザーガイド、マニュアル
[e² studio] Renesas Starter Kit for RL78/G14 Quick Start Guide マニュアル PDF 4.37 MB
[e² studio] Renesas Starter Kit for RL78/G14 Tutorial Manual マニュアル PDF 877 KB
[e² studio] Renesas Starter Kit for RL78/G14 User's Manual マニュアル PDF 1.06 MB
Renesas Starter Kit for RL78/G14 クイックスタートガイド English マニュアル PDF 360 KB
Renesas Starter Kit for RL78/G14 チュートリアルマニュアル English マニュアル PDF 1.10 MB
Renesas Starter Kit for RL78/G14 ユーザーズマニュアル English マニュアル PDF 1.10 MB
Renesas Starter Kit for RL78/G14 CPU Board Schematics マニュアル PDF 77 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
- RL78 DAC Dithering Application Note アプリケーションノート PDF 1.26 MB
- RL78 PWM filtered output to create DAC DC output アプリケーションノート PDF 1.38 MB
RL78 DAC Dithering Application Note アプリケーションノート PDF 1.26 MB
RL78 PWM filtered output to create DAC DC output アプリケーションノート PDF 1.38 MB
- RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード (CS+ for CC-RL) English アプリケーションノート PDF 817 KB
RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード (CS+ for CC-RL) English アプリケーションノート PDF 817 KB
- Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for Cubesuite+ アプリケーションノート PDF 288 KB
- Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for e2studio アプリケーションノート PDF 320 KB
- RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード English アプリケーションノート PDF 426 KB
- RL78/G14 Renesas Starter Kit Sample Code for e2studio アプリケーションノート PDF 336 KB
RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード English アプリケーションノート PDF 426 KB
Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for e2studio アプリケーションノート PDF 320 KB
Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for Cubesuite+ アプリケーションノート PDF 288 KB
RL78/G14 Renesas Starter Kit Sample Code for e2studio アプリケーションノート PDF 336 KB
ダウンロード
RL78 DAC Dithering Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 1.43 MB
RL78 PWM filtered output to create DAC DC output - Sample Code サンプルコード ZIP 1.52 MB
- RL78 DAC Dithering Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 1.43 MB
- RL78 PWM filtered output to create DAC DC output - Sample Code サンプルコード ZIP 1.52 MB
RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード(CS+ for CC-RL) English サンプルコード ZIP 3.43 MB
- RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード(CS+ for CC-RL) English サンプルコード ZIP 3.43 MB
RSK RL78/G14 設計データ English 設計ファイル ZIP 865 KB
Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for Cubesuite+ (英語版) English サンプルコード ZIP 374 KB
Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for e2studio - Sample Code サンプルコード ZIP 423 KB
RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード English サンプルコード ZIP 2.49 MB
RL78/G14 Renesas Starter Kit Sample Code for e2studio - Sample Code サンプルコード ZIP 2.95 MB
- RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード English サンプルコード ZIP 2.49 MB
- Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for e2studio - Sample Code サンプルコード ZIP 423 KB
- Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for Cubesuite+ (英語版) English サンプルコード ZIP 374 KB
- RL78/G14 Renesas Starter Kit Sample Code for e2studio - Sample Code サンプルコード ZIP 2.95 MB
その他資料
Renesas Starter Kit for RL78/G14 Installer V.1.00 (e²studio Version) ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 587.71 MB
Renesas Starter Kit for RL78/G14 Installer V.1.00 (CubeSuite+ Version) ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 667.78 MB