このソリューションは、クレードルを用いたワイヤレスヘッドフォンに向けたものです。超低消費電力なArm® Cortex®-M23(48MHz)をコアとしたMCUと、バッテリの長寿命化を実現する業界最高クラスの高効率な電源ソリューションが含まれています。

このシステムのメリット

  • 高度なセキュリティ、コネクティビティ、および柔軟に設計できるソフトウェア
  • 統合アナログフロントエンドにより、総部品コストと基板面積を削減
  • 小さな筐体に向けたコンパクトなシステム
  • 高効率で低自己消費電流な電源ソリューション
  • P9235Aワイヤレス電力トランスミッタは、高度に統合されたArm® Cortex®-M0プロセッサを搭載。ハイレベルのプログラマビリティを備え、ユーザはLEDパターン、ブザー、およびFODしきい値設定などの機能をカスタマイズ可能

システムブロック図

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RA2A1 24ビットΔΣ型A/Dコンバータを内蔵した48MHz Arm® Cortex®-M23コアMCU データシート 特定のデバイスの選択
RL78/G1D スマートに繋がるBluetooth® Low Energyマイコン RL78/G1Dユーザーズマニュアル(ハードウエア編) 特定のデバイスの選択
       
バッテリ・チャージャ      
ISL9205 リチウムイオンバッテリチャージャ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧レギュレータ      
ISL9120 小型かつ高効率な低消費電力降圧/昇圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
電圧監視      
ISL88002 パッケージにSC-70およびSOT-23をラインナップした超低消費電力3 Ld電圧監視 データシート 購入/サンプル
       
ワイヤレス電源レシーバ      
P9235A-RB 最大5Wに対応するワイヤレス電力トランスミッタ データシート 購入/サンプル
P9222-R 低電力用途向けワイヤレス電力レシーバ データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード

printニュース&各種リソース