携帯電話のワイヤレス充電は、スマートフォンにとって事実上のスタンダード方式になりつつあります。これが急速に普及しつつあるおかげで、ワイヤレス充電はウェアラブル製品、家電、数々のセンサー・ベースのinternet of things(IoT)アプリケーションなど、他の多くのアプリケーションで採用されるようになりました。

ルネサスの豊富な製品ラインナップは、業界最高のフレキシブルなSoCアーキテクチャ、効率化、ハードウェア/アルゴリズムの実装を強力に支援します。 R9A02G011は、USB-PD Rev.3.0およびUSB Type-CTMケーブルおよびコネクタ仕様Rev.1.3に基づくUSB-PDコントローラです。これにより、さまざまな製品間の互換性をシンプルに実現します。

P9242-Gは、高集積磁気誘導ワイヤレス送電装置で、Qi規格の最新バージョンWPC-1.2.4に準拠し最大15Wに対応する、世界で最も広く採用されているワイヤレス充電システムです。

主な機能:

  • P9242ワイヤレス送電装置とRL78/G13 MCUを搭載し、Qi規格に準拠した柔軟なシステムを実現する送電ソリューション
  • USB PD接続と双方向昇降圧電圧レギュレータからのシステム電源を備えた、P9221レシーバ・ソリューションと蓄電ソリューションで、より多くのバックアップ用バッテリをサポート
  • ZMOD4410ガスセンサなどを追加することで、安全性と環境モニタリング機能を強化

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RL78/G13 低消費電力、高集積汎用マイクロコントローラ RL78/G13ハードウェアユーザーズマニュアル 特定のデバイスの選択
       
燃料計IC      
RAJ240045 2から4のシリーズのリチウムイオン・バッテリ・マネジャ データシート 購入/サンプル
       
ワイヤレス送電      
P9242 WPC 1.2に準拠した、15Wアプリケーション対応のワイヤレス充電器 データシート 購入/サンプル
       
ワイヤレス電源レシーバ      
P9221 WPC 1.2.2準拠の、15Wアプリケーション対応のワイヤレス電源レシーバ データシート 購入/サンプル
       
センサ      
ZMOD4410 屋内空気質センサプラットフォーム データシート 購入/サンプル
       
USB-PDコントローラ      
R9A02G011 USB電力コントローラ データシート 特定のデバイスの選択
       
昇降圧レギュレータ      
ISL95338 双方向昇降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード