ワイヤレスバッテリ充電は、スマートフォン、スマートウォッチ、その他の多くのバッテリ駆動型電子機器で使用されています。当初は個人向けの小型電子機器が対象でしたが、現在、車両や商用設備利用へと応用範囲を広げています。

このソリューションは、一度に2〜4個のリチウムイオン電池を15Wで充電するシステムです。

このシステムのメリット

  • WPC1.2.2 に準拠した、15W アプリケーション対応のワイヤレス充電トランスミッタ (P9242-R) とワイヤレス充電レシーバ (P9221-R)
  • RAJ240045 に完全統合されたバッテリ管理ソリューション
  • ISL81401:入出力電圧・電流用の4つの独立した制御ループを備えた、40V双方向昇降圧コントローラ

システムブロック図

推奨デバイス

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
リチウムイオン・バッテリ・マネージャ      
RAJ240045 2~4直列リチウムイオン・バッテリ・マネージャ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧コントローラ      
ISL81401 40V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ データシート 購入/サンプル
       
ワイヤレス充電トランスミッタ      
P9242-R WPC 1.2 に準拠した、15W アプリケーション対応のワイヤレス充電トランスミッタ データシート 購入/サンプル
       
ワイヤレス充電レシーバ      
P9221-R WPC 1.2.2 準拠の、15W アプリケーション対応のワイヤレス電源レシーバ データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード