スピーカーバーとも呼ばれるサウンドバーは、複数のドライバを搭載した特別なスピーカーで、通常コンピュータのモニタ付近、あるいはテレビやホームシアター画面の下に設置します。これにより、サラウンドサウンドスピーカーシステムみたいに配線などの複雑さが増すことなく、サウンドエクスペリエンスが大幅に向上します。

Bluetoothストリーミング機能を備えたサウンドバーは、コンパクトな設計ながらプレミアムなサウンドを作り出し、高いコストパフォーマンスも実現します。D2-4ファミリ製品は、オーディオプロセッサとクラスDアンプコントローラを統合したSoC(システムオンチップ)で、パワフルながら非常にコストパフォーマンスが高いオーディオソリューションを提供します。

このシステムのメリット:

  • オーディオプロセッサとクラスDアンプコントローラを1つのパッケージに統合
  • コスト効率が高い、小容量ROMおよび少ピン32ビットMCU
  • 高性能電源: 電圧監視、デュアル降圧レギュレータ、広範なVIN 1A降圧レギュレータを含む

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RX111 豊富な小容量ROM/少ピンラインナップを持ち、周辺にUSB2.0を内蔵したMCU データシート 特定のデバイスを選択
       
降圧レギュレータ      
ISL85410 広範なVIN 1A同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
ISL8088 デュアル低静止電流(800mA)かつ高効率な同期整流型降圧レギュレータ(2.25MHz) データシート 購入/サンプル
       
オーディオプロセッサ      
D2-41051-QR インテリジェントデジタルアンプPWMコントローラおよびオーディオプロセッサ データシート 購入/サンプル
       
電圧監視      
ISL88002 パッケージにSC-70およびSOT-23をラインナップした超低消費電力3 Ld電圧監視 データシート 購入/サンプル
       
EEPROM      
R1EX24064ASAS0I 2線式シリアルインタフェースEEPROM データシート 購入/サンプル
       
アナログスイッチ      
ISL43240 低電圧、単一および二重電源、クアッドSPDT、アナログスイッチ データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード