このソリューションは、Wi-FiやBluetoothなどのワイヤレス通信機能を使い、音楽のストリーミング再生や、音声コマンドに応答するハンズフリー操作を実現するスマートスピーカーに向けたものです。RZ/A1LC(MPU)はこれらの必要な機能を実装するために、2MBオンチップSRAM、Arm®Cortex®-A9(400MHz)コアを搭載した、高いパフォーマンスを実現するハイエンドMPUです。Class-Dオーディオソリューション、複数LEDで広範なPWM調光制御機能を持つISL97634、完結した電源管理ソリューションなど各種アナログ機能は、周辺に 組込まれています。

このシステムのメリット:

  • 2MBオンチップSRAM内蔵の400MHzで動作するArm®Cortex®-A9コア。外付けDRAM不要のソリューションを低コストでサポートします。低消費電力MCUはBluetooth Low Energy (BLE) をサポートします。
  • 高性能で低入力電圧、しかも高PSRR(電源電圧変動除去比)なLDOリニアレギュレータ。最大2Aの連続出力電流を供給する高効率同期降圧。最大7個のLEDが使用可能なPWMブーストLEDドライバ。
  • デジタルスイッチングコントローラを備えた高性能Class-Dオーディオアンプ。

CN015

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロプロセッサ      
RZ/A1LC RZ/A1LCはRZ/A1製品グループの中で最もコストパフォーマンスが高く、400MHzで動作するArm®Cortex®-A9コアと2MBオンチップSRAMを搭載し、オンチップのフレームバッファをサポートします。 RZ/A1LCユーザーズマニュアル(ハードウエア編) 特定のデバイスの選択
       
マイクロコントローラ      
RL78/G1D 業界最小レベルの消費電流で賢くつながるBluetooth® low energyマイコン。RF用の32MHz水晶振動子、アンテナ搭載の小型モジュール(認証取得済み)もご用意しています。 データシート 特定のデバイスの選択
       
LEDドライバ      
ISL97634 PWM調光機能付き白色LEDドライバ データシート 購入/サンプル
       
オーディオアンプ      
D2-81412 高性能 Class-D オーディオアンプ向け D2-1製品ファミリ データシート 購入/サンプル
       
LDO      
ISL80510 高性能1A LDO データシート 購入/サンプル
       
降圧コンバータ      
ISL80020A コンパクトな同期整流型降圧コンバータ データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード