当社の耐ジッターおよび電源ソリューションは、10G~400Gイーサネットスイッチ、エンタープライズコアスイッチ、エッジルータ、光伝送ネットワーク、パケット送信ネットワーク、アクセスネットワーク機器などにおいて、部品数とロジスティクス(?)を削減します。
有線インフラコンピューティングを構成する各要素は、消費電力と処理能力において、市場から非常に高いレベルが求められています。高パフォーマンスと特殊なタイミングソリューション、それを下支えする幅広い電源製品のポートフォリオをもって、これらのニーズに応えます。
最新の有線機器では、タイミング、つまり高いジッター耐性が特に課題となります。これらの課題に対応するためのソリューションには、業界最良かつ最高の柔軟度を誇るSyncE/IEEE1588サポートが含まれており、部品数とロジスティクス(?)を削減するためワンチップ化によるタイミング同期ソリューションを提供します。
このソリューションは、10G~400Gのイーサネットスイッチ、エンタープライズコアスイッチ、エッジルータ、光伝送ネットワーク、パケット送信ネットワーク、アクセスネットワーク機器などに応用させることができます。
イミングソリューションの主な機能:
- 高性能かつ柔軟性の高いデータ同期・入出力機能により、機器設計を容易にする一元化されたタイミングソリューションを提供します。
- プログラマビリティを備えた高性能なソリューションは、機器の設計変更や市場投入までの時間短縮に、柔軟に対応できます
- ジッタ低減のための構成変更可能なDPLL帯域幅を設定することで、デバイスを様々な設計ニーズに合わせて最適化します(ポータブル設計)
- 低消費電力のHCSLを実装することにより、フットプリントを小さくして基板使用率を低減します
- すべての製品は標準規格に準拠しており、主なリファレンスデザインで動作実証済みです
推奨製品
全製品リスト | 概要 | 主要な文書 | 注文 |
---|---|---|---|
デジタル多相コントローラ | |||
ISL68127 | デジタルデュアル出力、7相構成可能、PWMコントローラ(PMBusあり) | データシート | 購入/サンプル |
ISL68124 | デジタルデュアル出力、4相構成可能、PWMコントローラ(PMBusあり) | データシート | 購入/サンプル |
デジタルPWMコントローラ | |||
ZL8802 | デュアルチャネル/デュアルフェーズPMBus ChargeMode 制御DC/DCデジタルコントローラ | データシート | 購入/サンプル |
マルチフェーズPWM用同期ドライバ | |||
ISL6617 | PWMダブラー(相減算機能と出力監視機能付き) | データシート | 購入/サンプル |
スマートパワーステージ | |||
ISL99227 | 高精度の電流および温度モニタを内蔵したスマートパワーステージ(SPS)モジュール | データシート | 購入/サンプル |
ISL99227B | 高精度の電流および温度モニタを内蔵したスマートパワーステージ(SPS)モジュール | データシート | 購入/サンプル |
クロックジェネレータ | |||
8A34ファミリ | ClockMatrix™マルチチャネルデジタルPLL | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
8V49NS0412 | FemtoClock®NG 12出力クロックジェネレータ | データシート | 購入/サンプル |
PCI Expressクロックバッファ | |||
9DBL0851 | 8出力3.3V PCIeゼロ遅延バッファ | データシート | 購入/サンプル |