マイコンを用いて、三相誘導モータのインバータ制御(V/F制御)を行うためのソリューションです。

三相誘導モータ.

構成

  • デスクトップラボ製インバータ (T1102 Trial series)
  • デスクトップラボ製CPUカード (T5101 RL78/G14 64pin)
  • デスクトップラボ製開発支援ツール In Circuit Scope
  • オリエンタルモーター製誘導モータ (5IK150A-TW2)

ソフトウェアはWebからダウンロードしてください。
※インバータ、CPUカード、開発支援ツール、モータは別途準備していただく必要があります。

アプリケーション

  • HVAC 機器のファン、ポンプ、コンプレッサーなどの誘導モータ制御に使用できます。

RL78/G14 CPU カード

画像
Induction Motor Control Solution RL78/G14 CPU Cards