シングル・チップの「ISL9237」、BOMコストを最大40パーセント低減。ウルトラブック、タブレット、パワーバンクのバッテリ駆動時間を延長

2016年2月17日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、リバーシブルUSB Type-C™コネクタにより、ウルトラブック、タブレット、パワーバンク向けに双方向パワー・デリバリを可能にする業界初の昇降圧バッテリ・チャージャを発表しました。新製品のシングル・チップISL9237はNarrow VDC(NVDC)バッテリ・チャージャで、降圧ICと昇圧ICの2チップで構成される従来のチャージャ・ソリューションを代替し、チャージャICとインダクタを不要にすることから、BOMコストを最大40パーセント低減します。ISL9237はインターシルの特許取得済みR3™テクノロジーを採用しており、可聴ノイズフリー動作、優れた軽負荷効率、高速過渡応答を実現し、バッテリ駆動時間を延長します。

USB 3.1準拠のISL9237は、1~3セル・リチウムイオン・バッテリに対して降圧モード、昇降圧モード、昇圧モードを提供できる業界初のバッテリ・チャージャとして、USB Type-Cエコシステムに新たに追加されました。また、5V出力リバース降圧モードによりUSB On-The-Go(OTG)機能をサポートしており、充電ステージを従来の2ステージ構成から1ステージ構成に低減し、効率向上を実現します。USB Type-Cインタフェース接続は、データ、ビデオ、最大100Wの電力の単一ケーブル上での伝送を可能にします。

充電モードでは、ISL9237はAC/DCチャージャ・アダプタ、USBパワー・デリバリ(PD)ポート、旅行用アダプタなどの広範なDC電源から電力を入力し、最大3直列セルのリチウムイオン・バッテリ・パックの充電を可能にします。また、バッテリ、アダプタ、あるいはそのいずれにも接続した状態で動作可能です。ISL9237はシステム・ターボモードを備えており、システムの負荷がアダプタの容量を超えた際には、バッテリとチャージャ・アダプタによるシステム負荷への電力供給を可能にします。ターボモードでは、ISL9237はバッテリのBGATE FETを直ちにオンにし、システムに電力を供給します。さらにISL9237は入力電圧範囲が5V~20Vと広く、USB Type-Cエコシステムによる新たなパワーバンク製品への対応を可能にします。ISL9237ソリューションの詳細はビデオをご覧ください(ビデオ画面右下のCCボタンをクリックして「Japanese」を選択すると、日本語字幕が表示されます)。

インターシルのモバイル・パワー・プロダクツ担当シニア・バイス・プレジデントのアンドリュー・カウウェルは「インターシルの革新的なバッテリ充電とパワーマネジメント技術は、世界で最も高効率のモバイル・コンピューティング機器の実現をサポートしています」と述べ、さらに「ISL9237は市場に投入される初のUSB Type-Cバッテリ・チャージャです。より薄型のフォーム・ファクタと長バッテリ駆動時間により、これまでの限界をはるかに超える性能を実現し、お客様の製品開発をサポートします」と語りました。

ISL9237バッテリ・チャージャは、ISL95852 Vcore PMIC、ISL95908ペリフェラルPMIC、ディスクリートPWMコントローラ(ISL95853/54/55/57)などで構成されるインターシルのモバイル・コンピューティング向けパワーマネジメント・ソリューション・ファミリに新たに加わった製品です。これらの製品は、インテルの第6世代Coreプロセッサを使用するIMVP8準拠システムに電力を供給します。

  • 1、2、3セルのリチウムイオン・バッテリ向け昇降圧NVDCチャージャ
  • 入力電圧範囲:3.2V~23.4V(デッドゾーンなし)
  • システム出力電圧範囲:2.4V~13.824V
  • 最大1MHzの動作により、より小型で低コストのインダクタの使用を可能にし、チャージャがDCMモード時に可聴ノイズを発生させずにスイッチング周波数を自動的に低減
  • ASGATE FET制御:突入電流のアクティブ制御によりFETの損傷を防止
  • チャージャVDD向けにLDO出力が可能
  • インテルのPROCHOT#とPSYSに準拠し、バッテリ電圧降下、アダプタ過電流、バッテリ過電流/過熱に対する保護機能を提供
  • 劣化したバッテリに対してトリクル充電が可能
  • アダプタ電流モニタ(AMON)とバッテリ放電電流モニタ(BMON)を備え、SMBus/I2Cにより電流制限設定がプログラム可能
  • SMBus制御コマンドにより起動するバッテリ・ラーン・モードでバッテリ残量計のキャリブレーションが可能

ISL9237昇降圧バッテリ・チャージャは4mm角の32ピンQFNパッケージで出荷が開始されており、1,000個一括購入時の単価は3.50米ドルです。ISL9237の詳細はhttp://www.intersil.com/products/isl9237をご覧ください。

 

※Intersil、R3、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする