Overview

Description

PALMiCE4はRZ/TRZ/Nはもちろん、ハイエンドからローエンドまで、最新のArmチップに対応した高機能JTAGエミュレータです。「強力なデバッグ機能」と「初めての人にでも簡単に使えるGUI」を両立し、組込み開発における問題の早期解決を実現します。

Image

Features

  • 対応デバイス:RZ/A, RZ/G, RZ/T, RZ/N, R-IN32M3
  • 強力なデバッグ機能
  • ハイエンドからローエンドまで、最新の各種Armコアに対応
  • 「リアルタイム・モニタ機能」と「ホットプラグイン・デバッグ機能」で止めないデバッグを実現
  •  PALMiCE4 の詳細については コチラをご覧ください

Comparison

Applications

Applications

  • 産業機器
  • 民生機器
  • アミューズメント