μC3/Compact上でご利用頂けるコンパクトかつソケットタイプの使いやすいAPIのTCP/IPスタック
Features
- 無償のコンフィグレータにより初期設定・コードの自動生成が可能
- ワンチップに最適な12KバイトのTCP/IPスタック
- IoT機器に最適なMQTTやwebsocketもオプションで用意しています
- 暗号化エンジンを活用したSSL通信も実現可能
Applications
- 産業機器
- FA
- 医療機器
- コンシューマ
- IoT
- 白物家電
- OA
μC3/Compact上でご利用頂けるコンパクトかつソケットタイプの使いやすいAPIのTCP/IPスタック
Date Sort ascending | |
---|---|
イー・フォース株式会社 | Nov 8, 2020 |
Renesas RA MCU Family | Jun 22, 2020 |