Design Name H:/PSD_Data/ISL7202XSEHEVAL1Z/worklib/isl7202xseheval1z/physical/isl7202xseheval1z.brd
Date Tue Jun 02 09:51:39 2015
Total Placed Components:  52

Placed Component Report
REFDES COMP_DEVICE_TYPE COMP_VALUE COMP_TOL SYM_NAME SYM_X SYM_Y SYM_ROTATE SYM_MIRROR
C1 SM_CAP_0805-H1046-00106-25V10,B     CAP_0805 -390.00 -690.00 90.000 NO
C2 SM_CAP_0805-H1046-00104-50V10,B     CAP_0805 340.00 -690.00 90.000 NO
C3 SM_CAP_0805-H1046-00102-50V5,1B     CAP_0805 1030.00 -1790.00 180.000 NO
C4 SM_CAP_0805-H1046-00102-50V5,1B     CAP_0805 820.00 -1790.00 0.000 NO
C5 SM_CAP_0805-H1046-00470-50V5,4B     CAP_0805 920.00 -2150.00 180.000 NO
C6 SM_CAP_0805-H1046-00104-50V10,B     CAP_0805 1100.00 -2470.00 0.000 NO
C7 SM_CAP_TK_0805-CGA4J2X7R2A473KB     CAP_0805 -170.00 -1200.00 180.000 NO
C8 SM_CAP_0603-H1045-00150-50V10,B     CAP_0603 875.00 130.00 0.000 NO
CANH BNC4G_CONN-31-5329-52RFX,CON_BB     CON_BNC_31_5329_52RFX 1820.00 -2160.00 0.000 NO
CANL BNC4G_CONN-31-5329-52RFX,CON_BB     CON_BNC_31_5329_52RFX 20.00 -2160.00 0.000 NO
D BNC4G_CONN-31-5329-52RFX,CON_BB     CON_BNC_31_5329_52RFX 2370.00 -280.00 0.000 NO
GND BANANA_JACK_CONN-575-4,CON_BANB     CON_BAN_575 -800.00 -1480.00 0.000 NO
J1 DSUB_9PIN-SPC15394,DSUB_DE-9S-B     DSUB_DE-9S-PCB 1000.00 -3120.00 0.000 NO
J4 JUMPER_2_THOLE-JUMPER2_100,JUMB     JUMPER-1 2460.00 -1120.00 90.000 NO
J5 JUMPER_2_THOLE-JUMPER2_100,JUMB     JUMPER-1 1600.00 -920.00 270.000 NO
J6 JUMPER_2_THOLE-JUMPER2_100,JUMB     JUMPER-1 2220.00 -1120.00 90.000 NO
J7 JUMPER_2_THOLE-JUMPER2_100,JUMB     JUMPER-1 2010.00 -1120.00 90.000 NO
J8 JUMPER_2_THOLE-JUMPER2_100,JUMB     JUMPER-1 1790.00 -1120.00 90.000 NO
J9 JUMPER_3_THOLE-JUMPER-3-100,JUB     JUMPER-3 -130.00 -880.00 270.000 NO
J10 JUMPER_2_THOLE-JUMPER2_100,JUMB     JUMPER-1 970.00 -1910.00 0.000 NO
J11 JUMPER_2_THOLE-JUMPER2_100,JUMB     JUMPER-1 870.00 -1910.00 180.000 NO
R1 SM_RES_0805-H2512-00R00-1/10W,B     RES_0805 2330.00 -690.00 180.000 NO
R2 SM_RES_0805-H2506-DNP-DNP-1,DNB     RES_0805 1660.00 -730.00 90.000 NO
R5 RADIAL_TRIMPOT_RADIAL-3299W-1-B     RES_POT_3299W 2460.00 -1500.00 90.000 NO
R6 SM_RES_0805-H2512-04992-1/10W1B     RES_0805 2220.00 -1270.00 90.000 NO
R7 SM_RES_0805-H2512-01002-1/10W1B     RES_0805 2010.00 -1280.00 90.000 NO
R8 SM_RES_0805-H2512-00R00-1/10W,B     RES_0805 1790.00 -1270.00 90.000 NO
R9 SM_RES_0805-H2512-00R00-1/10W,B     RES_0805 1360.00 -1910.00 0.000 NO
R10 SM_RES_0805-H2512-060R4-1/10W1B     RES_0805 920.00 -2040.00 0.000 NO
R11 SM_RES_0805-H2512-060R4-1/10W1B     RES_0805 840.00 -2260.00 180.000 NO
R12 SM_RES_0805-H2512-060R4-1/10W1B     RES_0805 1000.00 -2260.00 180.000 NO
R13 SM_RES_0805-H2512-03300-1/10W1B     RES_0805 840.00 -2370.00 180.000 NO
R14 SM_RES_0805-H2512-03300-1/10W1B     RES_0805 1000.00 -2370.00 180.000 NO
R15 SM_RES_0805-H2512-00R00-1/10W,B     RES_0805 970.00 -2510.00 270.000 NO
R16 SM_RES_0805-H2512-00R00-1/10W,B     RES_0805 870.00 -2510.00 270.000 NO
R17 SM_RES_0805-H2512-00R00-1/10W,B     RES_0805 500.00 -1910.00 180.000 NO
TP1 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X 1860.00 70.00 0.000 NO
TP2 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X -630.00 -200.00 0.000 NO
TP3 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X 2020.00 -690.00 0.000 NO
TP4 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X 845.00 0.00 0.000 NO
TP5 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X 100.00 -980.00 0.000 NO
TP6 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X 2680.00 -1020.00 0.000 NO
TP7 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X 1020.00 -1660.00 0.000 NO
TP8 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X 830.00 -1660.00 0.000 NO
TP9 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X 1820.00 -1710.00 0.000 NO
TP10 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X 320.00 -2670.00 0.000 NO
TP11 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X -90.00 -1710.00 0.000 NO
TP12 TEST_POINT_THOLE-5002,MTP500X-A     MTP500X 842.00 311.00 0.000 NO
TP13 TEST_POINT_THOLE-5000,MTP500X-A     MTP500X -128.00 -521.00 0.000 NO
U1 FP8_FP-K8.A,CDFP8_265X265_50-CA     CDFP8_265X265_50 920.00 -850.00 270.000 NO
VCC BANANA_JACK_CONN-575-4,CON_BANB     CON_BAN_575 -800.00 -730.00 0.000 NO
VCM BANANA_JACK_CONN-575-4,CON_BANB     CON_BAN_575 -210.00 -2930.00 0.000 NO