Placed Component Report
REFDES |
COMP_DEVICE_TYPE |
COMP_VALUE |
COMP_TOL |
SYM_NAME |
SYM_X |
SYM_Y |
SYM_ROTATE |
SYM_MIRROR |
A |
TEST_POINT_THOLE-5003,MTP500X-A |
|
|
MTP500X |
2600.00 |
700.00 |
0.000 |
NO |
B |
TEST_POINT_THOLE-5003,MTP500X-A |
|
|
MTP500X |
2600.00 |
550.00 |
0.000 |
NO |
C1 |
SM_CAP_0805-H1046-00106-25V10,B |
|
|
CAP_0805 |
1975.00 |
1300.00 |
180.000 |
NO |
C2 |
SM_CAP_0805-H1046-00104-25V10,B |
|
|
CAP_0805 |
1950.00 |
950.00 |
90.000 |
NO |
C3 |
SM_CAP_0805-H1046-00106-25V10,B |
|
|
CAP_0805 |
2530.00 |
1610.00 |
0.000 |
NO |
C4 |
SM_CAP_0805-H1046-00104-25V10,B |
|
|
CAP_0805 |
2300.00 |
950.00 |
270.000 |
NO |
D |
TEST_POINT_THOLE-5003,MTP500X-A |
|
|
MTP500X |
1375.00 |
500.00 |
0.000 |
NO |
DE |
TEST_POINT_THOLE-5003,MTP500X-A |
|
|
MTP500X |
1600.00 |
600.00 |
0.000 |
NO |
GND1 |
TEST_POINT_THOLE-5001,MTP500X-A |
|
|
MTP500X |
1565.00 |
1260.00 |
0.000 |
NO |
GND2 |
TEST_POINT_THOLE-5001,MTP500X-A |
|
|
MTP500X |
1830.00 |
110.00 |
0.000 |
NO |
GND3 |
TEST_POINT_THOLE-5001,MTP500X-A |
|
|
MTP500X |
3035.00 |
1430.00 |
0.000 |
NO |
GND4 |
TEST_POINT_THOLE-5001,MTP500X-A |
|
|
MTP500X |
2535.00 |
60.00 |
0.000 |
NO |
J1 |
TERMINAL_2MNT-1725656,CON_TERMB |
|
|
CON_TERM_MPT_2POS |
1125.00 |
1600.00 |
90.000 |
NO |
J2 |
TERMINAL_4POS-1725672,CON_TERMB |
|
|
CON_TERM_MPT_4X100 |
1120.00 |
500.00 |
90.000 |
NO |
J5 |
TERMINAL_4POS-1725672,CON_TERMB |
|
|
CON_TERM_MPT_4X100 |
3360.00 |
475.00 |
90.000 |
NO |
R |
TEST_POINT_THOLE-5003,MTP500X-A |
|
|
MTP500X |
1600.00 |
800.00 |
0.000 |
NO |
R1 |
SM_RES_0805-H2512-01002-1/10W1B |
|
|
RES_0805 |
1775.00 |
825.00 |
90.000 |
NO |
R2 |
SM_RES_0805-H2512-01002-1/10W1B |
|
|
RES_0805 |
1375.00 |
845.00 |
90.000 |
YES |
R3 |
SM_RES_0805-H2512-01002-1/10W1B |
|
|
RES_0805 |
1600.00 |
455.00 |
270.000 |
YES |
R4 |
SM_RES_0805-H2512-05490-1/10W1B |
|
|
RES_0805 |
2950.00 |
775.00 |
90.000 |
NO |
R5 |
SM_RES_0805-H2512-01330-1/10W1B |
|
|
RES_0805 |
2950.00 |
625.00 |
90.000 |
NO |
R6 |
SM_RES_0805-H2512-05490-1/10W1B |
|
|
RES_0805 |
2950.00 |
475.00 |
90.000 |
NO |
R7 |
SM_RES_0805-H2512-01002-1/10W1B |
|
|
RES_0805 |
1375.00 |
355.00 |
270.000 |
YES |
RE# |
TEST_POINT_THOLE-5003,MTP500X-A |
|
|
MTP500X |
1375.00 |
700.00 |
0.000 |
NO |
U1 |
QSOP16_QSOP-M16.15A,SSOP16_150B |
|
|
SSOP16_150_25 |
2125.00 |
690.00 |
0.000 |
NO |
U2 |
R1Z_SMD10-R1Z-3.305/P,SMD10_42B |
|
|
SMD10_421X600_100 |
2125.00 |
1625.00 |
0.000 |
NO |