用于汽车的传感器信号调节芯片方案

2019 年瑞萨汽车科技周

瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。

相关视频

1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。


视频笔录

我叫 Maria Agalidis,来自瑞萨电子。 今天我们来讨论传感器信号调节芯片方案。

车用传感器的主要挑战是捕获模拟信号,并将其可靠地转换为汽车微控制器的数字信息。

如今,我们的 SSC(传感器信号调节芯片)能够捕获压力和温度,并将其转换为汽车需要的精准信息。 尽管环境中存在各种挑战比如 EMI、电压降,噪声等,我们的产品还是能够准确转换数据。

我们的演示是传感器信号调节芯片在排气系统等恶劣环境中运行的明显示例。 在本演示中,我们可以看到两个高温探头和两个压力传感器,它们控制和监控排放微粒过滤器。 传感器正在测量排放系统的效率,并且还会向控制单元发送各类诊断信息。 这个芯片为双通道解决方案,能够同时服务两个检测探头。

因此该解决方案具有极高的成本效益和灵活性。 这就是为何一级制造商都在汽车的不同应用中使用这款 SSC(传感器信号调节芯片)。