瑞薩RX63T馬達控制實作課程(台南)

瑞薩RX63T馬達控制實作課程(台南)

課程名稱 瑞薩RX63T馬達控制實作課程(台南)
日期與時間 2018年5月3日 13:00-17:00 (09:00報到)
地點 國立成功大學(台南市東區大學路一號)電機系四樓92425電腦教室
內容與時程 內容與時間會依實際上課情況有所調整

RX63T Agenda
產品簡介 RX63T是基於RX62T成功的基礎功能的延伸產品,提高了內建記憶體的容量以及增多了內建的計時器功能輸出,以滿足客戶在開發上的更多需求。
產品包裝上 ,RX63T支援 48/64, 100/112/120/144 腳位包裝,並且提供32K~64K,256~215K 的內建快閃記憶體空間。

>>更多RX63T相關資訊
主要特色 1. A/D轉換器、放大器(Amplifier)、比較器(Comparator)
– RX63T有3個高速A/D模組(12位元A/Dx2單元、10位元A/Dx1單元),可實現總28通道A/D轉換,每次轉換時間為1μs
– 每1組12位元A/D模組即可達成 3組同步取樣功能
– RX63T 提供了6 通道可編程增益放大器(gain amplifiers)

2. 計時器
– 有16位元計時器x 20通道; MTU3 (100MHz運作,8通道)、GPT(100MHz運作, 4通道)及CMT (4通道)
– 有3通道3相互補式PWM (MTU3x2通道,GPTx1通道)可控制3組馬達
– MTU3可支援軟體負荷低於MTU2的互動式PWM
– GPT 可獨立控制有互動式PWM的8通道單相變頻器
– GPT可獨立控制互動式PWM上的左、右失效時間(dead-time)

3. 產品選擇
– 提供5V單電源與3.3V單電源不同料號。另3.3V產品,可供應5V的類比電源
– 可選擇分為「有CAN」與「無CAN」2種料號
– 可提供有0.65mm間距(pitch)封裝與0.5mm間距封裝
活動注意事項 1. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知 (此為系統自動通知,請問直接回覆)。若您未收到登記確認信,請Email至frankie.tseng.uh@renesas.com或致電 (02)8175-9697 曾小姐,確認是否報名成功。
3. 活動場地備有桌上型電腦,無需自行攜帶筆電。
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利,請靜候上課通知結果。上課前三天將以電話與您再次確認當天是否出席。

fullyregistered