瑞薩RL78/L12免費實作課程

課程名稱 瑞薩RL78/L12免費實作課程
日期與時間 2018年6月21日 09:30-16:00 (09:00報到)
地點 台中市西區臺灣大道二段309號2樓 (世紀金龍大樓 恆逸訓練中心) 交通資訊
內容與時程 內容與時間會依實際上課情況有所調整

RL78L12 Agenda
產品簡介 RL78/L12微控制器群組內建液晶顯示器(LCD)面板驅動,能促使RL78核心在低電耗運作時,實現高處理性能。
內建之振盪器具高精確度(±1%),能使24MHz的CPU與RL78/G13標準內建功能運作。此外,其內建極低電耗的LCD電路(0.63 uA 內部電壓升壓),當驅動LCD時,較先前產品減少30%的運作電流。
RL78/L12微控制器支援多畫素面板,最大至280 LCD分段;三種產生LCD驅動電壓方式(內部電壓升壓/電容器分離/外部電阻分壓)。其具豐富的安全支援功能,如內建A/D轉換器安全測試功能。供應32至64 pin封裝。
此產品適用於家用電器、遙控、廚房用品、消費電子產品、健康照護儀器以及工業設備等。

>>更多RL78/L12相關資訊
活動注意事項 1. 若您非My Renesas會員,請先點選註冊為會員。 完成會員註冊後,請再次回到此活動頁面,點選「立即報名」, 依照步驟完成活動登記手續。
2. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知 (此為系統自動通知,請問直接回覆)。若您未收到登記確認信,請Email至活動小組或致電 (02)8175-9618 李小姐,確認是否報名成功。
3. 活動場地備有桌上型電腦,無需自行攜帶筆電。
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利,請靜候上課通知結果。審核通過者,瑞薩將於課前寄送簡訊提醒您出席。
5.課程開放對象以客戶為主。合作夥伴或同業如有需求,請與瑞薩代理商聯繫。

fullyregistered