此系列資訊涵蓋基礎嵌入式系統概念與技術,希望能協助一般讀者及現任工程師更加了解嵌入式工程。

Learning about Embedded Systems Introduction to Electronic Circuits

了解嵌入式系統

電路入門

我們生活周遭的電子裝置,都是由流經電子電路的電流所驅動控制的。每一個電路都是一種電子元件排列,用以執行特定的功能。
電路經過設計後,可執行各種操作,視系統所須執行的工作而定,從簡單的動作到複雜的工作都涵蓋在內。
首先,讓我們瞭解多數電子電路運作中,最主要的被動元件。

  1. 被動元件
  2. 二極體、電晶體、FET
  3. 運算放大器(op-amps), 比較器電路

 

Revisiting Beginners' Class Introduction to Digital Circuits

了解數位電路

數位電路入門

回顧數位概念,探索基本數位電路設計。

  1. 基礎數位電路
  2. 數位IC / 組合邏輯
  3. 循序邏輯
Let’s Try! Embedded Systems Programming Introduction to MicrocontrollersUpdate

LET′S TRY“嵌入式系統編程”

微控制器入門

我們會先從MCU的基本結構與運作方式開始介紹。
在下一次的課程中,我們將探討MCU的周邊連接裝置電路,最後則會試著於實際系統中使用MCU。

  1. 微控制器入門: MCU基本架構及運作
  2. 微控制器入門: 周邊裝置電路系統
  3. 微控制器入門: 程式設計語言與軟體開發環境
  4. 周邊電路控制
  5. 中斷處理
  6. 無須入門套件即可使用模擬器的開發方法
The Build-Your-Own Challenge Introductory Gadget Building

動手開始做!

Gadget Building入門

我們將在此單元中製作一個與您的心跳同步的心跳風扇,一起來試試吧!

  1. 該如何進行呢?
  2. 深入了解GR-SAKURA開發板,動手開始做!
  3. 硬體組裝
  4. 編輯軟體,完成"心跳風扇"!
MCU Programming: Basics Essentials of Microcontroller Use Learning about Peripherals

微控制器基礎編程

學習使用週邊功能

本主題共分為6個部分,我們將介紹能有效使用於微控制器的內嵌週邊功能。 值得一提的是,我們也會介紹各種微控制器上常見的一些核心週邊。

  1. GPIO
  2. 計時器
  3. 串列通訊
  4. 中斷功能
  5. 編程(1/2)
  6. 編程(2/2)
Take Advantage of Simulator Functions

善用模擬器功能

為了避免研發人員在最後階段吶喊“這不是我預期的!”情況,請務必在每一個階段使用模擬器評估電流消耗。

  1. RL78 MCU 電流消耗模擬器
USB Power Delivery
Get to know this life changing technology

USB 供電

了解改變生活的科技

何謂USB 供電 (Power Delivery)? 它是如何被廣泛應用在生活當中?為什麼它變成了時下備受注目的話題? 讓我們從最基礎的地方開始探討,並回答上述所有問題。

  1. 增強USB供電的便利性
  2. 實現安全性與便利性的技術
  3. 實現USB供電安全- USB Type-C™ 認證(C-AUTH)的合法裝置
  4. 瑞薩USB供電解決方案
  5. 使用瑞薩解決方案實現更快速的研發

BLDC Motor Basics Understanding the principle and application of high efficiency motors

了解BLDC直流無刷馬達

了解高效馬達基礎與應用

這是一個高效能與具優良可控性的BLDC直流無刷馬達當道的時代,我們將介紹BLDC直流無刷馬達如何旋轉的原理與控制技術。

  1. 何謂BLDC直流無刷馬達
  2. BLDC直流無刷馬達的控制
  3. 瑞薩BLDC直流無刷馬達解決方案