為開關裝置和設備帶來新的革命性設計。
推出易於使用的開發環境以支援製造過程。

第二代電容式觸控解決方案降低了電容式觸控感應器的開發障礙。

透過人機介面(HMI)與機器進行互動,目前已經非常普遍。在此領域中,隨著電容式觸控介面普及率的快速提升,功能受限的傳統機械式按鍵正不斷地被取代中。這些人性化設計的面板,可以透過手指的觸碰和滑動等動作來加以操作。電容式觸控技術甚至可以讓使用者透過直觀的手指移動,來控制需要複雜和高度技巧操作的設備。

隨著電容式觸控操作的場合不斷增加,面板靈敏度和高抗雜訊能力已成為實現精確開關動作和複雜操作性能的關鍵要求。此外,對於水、污垢、或溫度變化的環境容忍度,也是必要的一些特點。除了這些要求,開發週期和成本也是需要考慮和克服的障礙。

瑞薩電子已提供革命性的解決方案,在這個領域中有所突破。請點擊以下的影片了解我們的先進技術,並見識我們電容式觸控面板的高階功能與高性能。

Touch Key Evaluation System

電容式觸控評估系統

使用者在購買我們的電容式觸控解決方案產品後,可立即開始進行評估。

 02:03

Waterproof Function Demonstration Video

防水功能示範影片

即使曝露在流水中,按鍵也能正確地被檢測到。

 01:00

Restriction-Free Panel Materials Demonstration Video

不受限的面板材質示範影片

木材、石材、布料、和紙材都可做為電容式觸控感測器的覆蓋面板。

 02:00

LED Lighting Demo

LED照明示範

由Bluetooth®Low Energy(BLE)以及能顯示字元的觸控面板所構成的遙控LED調光器Bluetooth®

 02:49

Touch + Motor Control Demo

觸控 + 馬達控制示範

木材、石材、布料、和紙材都可作為電容式觸控感測器的覆蓋面板。

 01:52

Touch + Motor Control Demo

3D手勢示範

3D手勢示範採用了瑞薩的電容式觸控解決方案來實現一HMI,可偵測三度空間中的手勢動作(上下、左右、前後)。

 04:03

電容式觸控評估系統提供了使用容易的開發環境

RX130電容式觸控評估系統

RX130電容式觸控評估系統,是為了讓使用者能輕鬆評估瑞薩電容式觸控解決方案所設計的。由於電路板和軟體都已包含在套件中,使用者在購買後可立即進行評估。

 

RX130RSSK


Workbench6

 

Workbench6 (請參考註解*)提供了更易於操作的靈敏度調整功能。

容易使用的導引精靈式調整功能
透過直觀的使用者介面讓操作更簡易
輸出為經過自動調整的原始程式碼

(註解) Workbench6不包含在評估套件中,但可直接從網站下載。

 

RX130RSSK

最新版 Workbench6 Ver.1.07.00.00 規格

改善可用性
- 起始指南
- 調整視窗
- 範例專案樣板

改善抗雜訊與調整能力
- 新型抗雜訊解決方案提供雙取樣頻率
- 支援手動取樣頻率
- 修正了RX231/230的MCU對MCU差異問題

其他
- 修正了RX231/230的一些小問題 (TU TN-RX*A169A)

 

附註: 要下載Workbench 6,請先完成My Renesas註冊。

RX130RSSK

RX231 HMI解決方案套件

 

這是一套配備了LCD段顯示器、聲音再現(sound reproduction)、及電容式觸控等電路的HMI(人機介面)解決方案套件,可做為HMI和USB應用產品的開發和評估利器,例如具有內建通訊功能的家用電器和保健產品。

 

 

RX130RSSK


Workbench6

 

Workbench6(請參考註解*)提供了更易於操作的靈敏度調整功能。容易使用的導引精靈式調整功能
透過直觀的使用者介面讓操作更簡易
輸出為經過自動調整的原始程式碼

(註) Workbench6不包含在評估套件中,但可直接從網站下載。

 

RX130RSSK

最新版Workbench6 Ver.1.07.00.00規格

改善可用性
- 起始指南
- 調整視窗
- 範例專案樣板

改善抗雜訊與調整能力
- 新型抗雜訊解決方案提供雙取樣頻率
- 支援手動取樣頻率
- 修正了RX231/230的MCU對MCU差異問題

其他
- 修正了RX231/230的一些小問題 (TU TN-RX*A169A)

 

附註: 要下載Workbench 6,請先完成My Renesas註冊。

RX130RSSK

下一世代的HMI解決方案

3D手勢示範

此3D手勢示範採用了瑞薩的電容式觸控解決方案來實現HMI,可偵測三度空間中的手勢動作(上下、左右、前後)。此示範有標準版本(160 mm sq.)和小型版本(80 mm sq.)可供選擇。

Touch + Motor Control Demo

合作夥伴介紹

銷售和開發玻璃電容式觸控開關模組

Noritake Itron corp.

TEL: 81-3-6205-4424

e-mail: sales@noritake-itron.jp

http://www.noritake-itron.jp/


評估板開發者和電腦程式供應商

Hokuto Denshi Co., Ltd.

TEL: 81-11-640-8800

e-mail: support@hokutodenshi.co.jp

http://www.hokutodenshi.co.jp/


觸控模組供應商

Yokoyama Shokai Co., Ltd.

TEL: 81-76-267-5624

e-mail: h_fujita@yokoyama-gr.co.jp

http://www.yokoyama-gr.co.jp/


銷售和開發電容式開關所使用的透明電極

Toyo Label Co., Ltd.

TEL: 81-75-314-2117

e-mail: info@toyolabel.co.jp

http://www.toyolabel.co.jp/


開發具有客製化功能和價格的智慧型電容式觸控感測器

Takaya Corporation

TEL: 81-866-62-2015

e-mail: takaya_ems_sales@takaya.co.jp

http://www.takaya.co.jp/product/ems/

RX 電容式觸控 MCU 產品陣容

瑞薩電容式觸控技術的觸控感應原理和主要特點

 

Touch Sensing Principles and Renesas Touch Key Main Features

高觸控靈敏度和高抗雜訊能力

成功地實現以下目標:

  • 1. 可透過10mm厚的壓克力面板和木質面板進行觸控感測
  • 2. 30cm接近感測
  • 3. 符合IEC 61000-4-3/4-6第3級標準的抗雜訊測試

 

支援「自電容」和「互電容」兩種方法

可適用於防水產品(互電容法)

 

開發容易

用於自動靈敏度調整的開發工具