通过采用“USB 供电”或者 USB PD,革新了数据传输和供电设备之间相互连接的方式。USB 版本支持在任何方向上的传输功率高达 100W。

R9A02G011 USB 电源控制器及 ISL81401 升降压控制器使用户可以创建高效的 USB Type-C 充电器。ISL81401 具有内置偏置电源,能够为 R9A02G011 供电。作为单独的降压转换器,ISL85413 用于进一步提高效率,使系统更可靠,更高效。

主要特性

  • 高效架构在主电源电路中采用了一个同步升降压控制器
  • ISL81413 是一款用于偏置电源的 42V 降压转换器
  • R9A02G011 是 USB 电源控制器
系统框图

USB Type-C 充电器

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势