用于固定无线接入 (FWA) 的客户端节点

用于固定无线接入 (FWA) 的客户端节点是一个集成式内置通信模块,它采用 60GHz 频带,实现长距离通信和宽波束转向角。其目标应用为基础设施系统(X-haul、最后一公里等)。该应用采用瑞萨电子的电源解决方案实现用于 FWA 的最小客户端节点系统。另外,还采用瑞萨电子的时序解决方案,适用于需要精确时间协议 (PTP) 的系统。

系统优势

  • RWM6051 是一款经过成本优化的单调制解调器 CPE 解决方案,来源于 RWM6050 双基带调制解调器,目前已部署于接入和回传设备中
  • 单双调制解调器相结合的解决方案打造出适用于 OEM 和运营商的 FWA 产品组合,支持快速方便地交付低成本多千兆的紧凑型产品
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势