支持安全云连接的自动售货机

随着无现金化趋势越来越普遍,智能自动售货机也越来越受到青睐。基本功能包括人机界面 (HMI),以及在云中实现支付和安全监控。该解决方案包含瑞萨电子的 Synergy S5D9 微控制器 (MCU),其中包含片上硬件安全、LCD 控制器和能够快速连接到云的符合质量要求的SSP。窄带物联网 (NB-IoT) 调制解调器支持直接连接到云。HS300x 传感器提供高准确度和卓越的稳定性,可用于测量湿度和温度。另外,凭借 ISL8117 DC/DC 控制器、ISL6294 电池充电器和 ISL80103 LDO 提供的电源支持,系统达到完美组合。

该解决方案可以支持差分电缆的以太网连接和无线 WLAN 连接,比如 WiFi 和 NB-IoT。硬件加密和软件协议:传输层安全 (TLS) 以确保云连接的安全性。电容式触控和更大尺寸的彩色 TFT-LCD 能为用户提供更佳的 HMI 体验。

主要特性

  • 安全的云连接确保计费信息安全传输
  • 高性能 S5D9 Arm® Cortex®-M4 MCU,内置 TFT-LCDC,电容式触控,并带有符合质量要求的 SSP
  • 支持以太网线连接或各种无线连接,比如 NB-IoT 或 Wi-Fi
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势