概述

创建安全产品需要一整套的安全解决方案。瑞萨电子引导您设计和实现安全的联网应用,从基本的物联网安全概念到高级主题,比如密钥处理和云连接,最后到量产和安全固件更新。瑞萨电子 MCU 产品具有一组强大的安全功能,能够逐一展示所有项目。

4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。
安全解决方案

瑞萨电子 RA 系列微控制器

瑞萨电子 RA MCU 提供优化性能、安全性、连通性、周边 IP 以及易于使用的灵活配置软件包 (FSP) 的终极组合,引领下一代嵌入式解决方案的风潮。RA MCU 便于嵌入工程师为工业和建筑自动化、计量、医疗和家用电器应用开发物联网 (IoT) 边缘设备。

第一代 RA 设备集成了一系列基于硬件的精选安全功能,从简单的 AES 加速,到在 MCU 内隔离开来的完全集成式加密子系统(安全加密引擎,简称 SCE),一应俱全。RA6 系列还具备 NIST CAVP 认证以及 PSA 1 级认证的额外优势。未来的 RA 设备将通过添加下一代的 SCE、Arm®v8 M TrustZone® 和 Trusted Firmware M 来进一步扩展 MCU 安全功能,这些均已通过 NIST 和 PSA 认证进行验证。证明功能正确性的 NIST CAVP 认证组合与 PSA 认证提供的整体观点相结合,可为瑞萨电子的客户提供前所未有的保障和信心,来为相互连通的世界开发他们的安全产品。

基于硬件的 RA MCU 安全功能

  主要特点 RA6/RA4 Cortex-M33 RA6 Cortex-M4 RA4 Cortex-M4 RA2 Cortex-M23
加密 对称加密/解密
非对称加密/解密
哈希函数
关键支持 对称密钥生成
非对称密钥生成
安全密钥存储
密钥安装
附加功能 TRNG
唯一 ID
不变
隔离 - 安全MPU
隔离 - Arm TrustZone
调试器保护

RA系列的 CAVP 认证

验证 认证 描述 认证链接
DRBG 2152 安全加密引擎 7 了解更多
AES 5384 安全加密引擎 7 了解更多
SHS 4378 安全加密引擎 7 了解更多

RA系列的PSA认证

产品 认证 认证链接
RA6系列Cortex-M4 MCU PSA 1级认证 https://www.psacertified.org/products/renesas-ra6-series-cortex-m4-mcus/
RA系列Cortex-M33 MCU PSA 1级认证 https://www.psacertified.org/products/renesas-ra-family-cortex-m33-mcus/

Renesas Synergy™ 微控制器

Renesas Synergy MCU 是构成 Synergy 平台的基础,提供硬件安全功能,该功能之前仅在专用的安全元件芯片上可用。安全元件芯片是为专用的、安全要求极高的身份验证应用而开发(比如 SIM 卡、VPN 令牌等)。该 MCU 具有很高的集成度,无需其他芯片、插槽和通信总线(I2C 总线)。从而减小了电路板的尺寸,降低了复杂性、功耗和成本。

Synergy MCU 的安全功能

  S7 系列 S5 系列 S3 系列 S1 系列
硬件 对称加密加速器
非对称加密加速器
哈希计算加速器
真随机数发生器
非对称密钥生成加速器
密钥安全存储
有限的 JTAG 访问权限
安全 MPU
唯一 ID
软件 TLS 1.2/SSL 库
加密库
安全启动管理器

1 - 不适用于 S7G2
2 - 不适用于 S124

Synergy 的 CAVP 认证

验证 认证 描述 认证链接
RSA C653 适用于 Synergy S5 和 S7 系列 MCU 器件的 Synergy RSA 了解更多
DRBG 2152 安全加密引擎 7 了解更多
AES 5384 安全加密引擎 7 了解更多
AES 5385 适用于 Synergy S5 和 S7 系列 MCU 器件的 Synergy HW/FW GCM、安全加密引擎 7 1.4.0(固件) 了解更多
SHS 4378 安全加密引擎 7 了解更多

瑞萨电子 RX 微控制器

RX 安全解决方案利用受到强大的可信任安全 IP 保护的关键数据加密和内存受保护的认证程序,实现物联网设备的可信任根。通过 RX 微控制器 (MCU) 执行各项安全功能,您能够轻松实现对物联网设备的强大保护,抵御各种威胁。

了解有关 RX 安全解决方案的更多信息

RX 的 CAVP 认证

验证 认证 描述 认证链接
AES 4940 TSIP 了解更多
DRBG 1768 TSIP 了解更多
RSA 1768 TSIP 了解更多
SHS 4029 TSIP 了解更多
AES 4330 TSIP-Lite 了解更多
DRBG 1380 TSIP-Lite 了解更多

瑞萨电子 RZ 微处理器

RZ/A2M群中支持安全功能的产品配备了硬件加密IP,称为可信任安全IP(TSIP)。RZ/A2M的TSIP支持通过安全启动、为每个芯片设置唯一ID、加密密钥保护和防止非法访问等方式对用户程序进行完整性检查。这些特性都由硬件实现,它们为物联网解决方案实现了可信任根。

RZ/A2M MPU 的 CAVP 认证

验证 认证 描述 认证链接
AES, DRBG, RSA, SHA, CMAC C1622 TSIP 了解更多