Human Machine Interface

瑞萨电子为下一代接口提供解决方案,例如几乎可在任何地方使用的触摸解决方案,以及用于评估这些解决方案的环境。

应用

查看瑞萨电子针对当今人机界面应用方法和框图,以了解在您下一个项目可以如何使用我们的设备。

电容式触摸传感

电容式触摸传感器系统是典型的人机界面(HMI),通过检测由手指或其他导体的触摸所产生的静电电容的变化来执行操作。

LCD 显示器

人机界面交互设备,简易的开发环境激发创造力。

材料检测

瑞萨电子的材料检测解决方案可以通过使用带内置电容式触摸传感器单元(CTSU)的微控制器(MCU)来检测没有传感器的材料或液体。 该解决方案具有各种领域的应用示例。

相关技术

 电容式触摸

瑞萨电子先进的电容式触摸技术具有出色的操作性能、耐水、耐脏、耐高温。