Zynq® UltraScale+™ MPSoC 是 Xilinx 最新的 SoC 片上系统系列之一。这些器件将实时控制与软硬引擎相结合,为图形、视频、波形和数据包处理提供了 64 位处理器可扩展性。三款不同型号均基于常用的实时处理器和可编程逻辑平台,包括双通道应用处理器(CG)器件、四通道应用处理器和 GPU(EG)器件,以及视频编解码(EV)器件,为各种应用比如 5G 无线、下一代 ADAS 和物联网(IoT)提供无限可能性。

具有该性能水平的 FPGA 需要大电流电源,并且要求电源具有可靠的稳压性能和抖动极低的时钟源。该成功产品组合突出了 Xilinx 参考设计 ZCU104 上的时钟,并推荐了瑞萨电子电源解决方案。

访问电源解决方案页面,了解更多信息。

主要特性

  • 电源模块是完整的电源解决方案,可缩短 Xilinx 的设计时间,降低成本,节省电路板空间。
  • 满足电源中高性能处理器和内存卡的瞬变要求
  • FemtoClock®NG 通用转换器能够提供 1GHz 输出,其抖动规格满足最高 25G 的以太网标准
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势