Versal 自适应计算加速平台(ACAP)是 Xilinx 最新的 SoC 片上系统系列之一。它包含了标量处理引擎、适配硬件、(软件可编程和硬件可调整)智能引擎和片上网络,即一个软件可编程基础架构。这需要适应能力很强的精确时钟和电源。

该成功产品组合突出了 Xilinx 在其参考设计中使用的时钟解决方案,以及推荐使用的电源器件。

访问 Versal ACAP 页面,了解更多信息。

主要特性

  • 数字化多相电源,在 0.78 V 时提供 165 A 电流,满足 Xilinx 设定的严苛规格要求
  • 预编程的 PMIC 有助于满足所需的任何应用
  • FemtoClock®NG 通用转换器能够支持 10G/40G/100G SONET/SDH 和以太网网络
  • 针对 IEEE 1588 增加了系统同步器
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势