IO-Link 是一种点到点串行通信协议标准,用于与传感器和/或执行器通信。它允许用户控制和交换三种类型的数据——过程数据、服务数据和事件。

行业领先的 RL78 微控制器 (MCU)、一流的 ZSSC310xx 传感器信号调节器和 ZIOL2401 IO-Link 接口组合而成的完整解决方案顺应各种工业自动化趋势,如工业 4.0,中国制造 2025 以及工业物联网 (IIoT)。这款解决方案的应用包括压力传感、液位传感、重量传感以及其他各种传感功能。

主要特性

  • 经过验证的 IO-Link PHY 及 ZIOL2401
  • 低功耗的 MCU 和强大的模拟功能,适合传感器应用
  • 利用 ZSC310xx 轻松实现传感器信号调节
  • 快速集成
系统框图

支持 IO-Link 的传感器系统

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势