这是一个完整的传感器从属设备参考解决方案,适用于温度控制器、信号传送器、数据记录器等。对于 IO-Link 应用程序,可以使用连接到用户 IO-Link 主板的 PC 上的 IO-Link 工具来设置传感参数。从属板将扩展为通用板,该板能够与具有 RS-485 接口、以及工业现场总线的控制器局域网 (CAN) 的各种MCU评估板进行连接。每个连接都是独立的,用户可以为其应用程序选择适当的连接。

系统优势

  • 经济高效的双向通讯
  • 参数在出厂时已设置好
  • 实时感应状态监控
  • 紧凑型解决方案可以连接到小型传感器设备
系统框图

工业传感器网络解决方案

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势