适用于工业 4.0,中国制造 2025 以及 iIoT 等工业自动化应用的压力、液位和重量传感解决方案。

RL78 微控制器、ZSSC3224 传感器信号调节器和 ZIOL2401 IO-Link 接口组合而成的完整解决方案适用于各种工业自动化应用,如工业 4.0,中国制造 2025 以及 iIoT。这款解决方案的应用包括压力传感、液位传感、重量传感以及其他各种传感功能。

主要特点

  • 传感技术搭配高分辨率 SSC
  • 高性能低功耗 µC 解决方案
  • 经过验证的 IO-Link PHY
  • 可轻松快速地集成
  • 可快速产品化
  • 微控制器上经过验证的 IO-Link 堆栈
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势